• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Foglio Unilon tipo E【10 Pezzi per confezione】

Foglio Unilon tipo E
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The Unilon non-woven fabric is impregnated with abrasive, creating a polishing material that easily fits the hand.
· Abrasive with a soft touch that causes less clogging.
· Low cost and economical.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSS-150S
NSS-240S
NSS-400S
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)

19.89 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 150

19.89 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 240

19.89 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Non-woven fabric (nylon) Usage Hand polish Width(mm) 150
Length(mm) 230

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico