• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Foglio pellicola avvolgimento【50 Pezzi per confezione】

Foglio pellicola avvolgimento

[Features]
· Mirror finish.
· Curved surface polishing is possible.
· It is water and oil resistant, enabling either dry or wet processing.
· Since it is specially adhered uniformly on the polyester film, it has a beautiful finish.
· Suitable for PCB and optic fiber polishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RP-03B
RP-05B
RP-2B
RP-3B
RP-5B
RP-9B
RP-10B
RP-15B
RP-20B
RP-30B
RP-40B
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Color For wet/dry processes Particle size
(μm)

239.53 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 10000YellowFor both wet/dry processes0.3

239.53 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 8000PinkFor both wet/dry processes0.5

239.53 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 6000Light blueFor both wet/dry processes1.5

239.53 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 4000Light GreenFor both wet/dry processes3

239.53 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 3000VioletFor both wet/dry processes5

239.53 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 2000WhiteFor both wet/dry processes9

239.53 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 1500Yellow GreenFor both wet/dry processes10

239.53 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 1000OrangeFor both wet/dry processes15

239.53 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 800BlueFor both wet/dry processes20

239.53 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 600GreenFor both wet/dry processes30

239.53 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 400Moss YellowFor both wet/dry processes40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Film Usage Hand polish Width(mm) 230
Length(mm) 280

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico