Foglio in feltro

Foglio in feltro
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Applying an abrasive (blue bar) and polishing results in a mirror finish.
· Can be used at the desired size or shape.
· 2 types are available: hard and soft.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSF-10N
KSF-20H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Type Specifications

24.42 €

5 Disponibile 15 giorni 100100SoftUnprocessed lining

64.81 €

1 Disponibile 29 giorni 200200HardDouble-sided tape type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Foglio in feltro Usage Lucidatura a mano Thickness(mm) 2

Supporto tecnico