Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nastro Unilon【10 Pezzi per confezione】

Nastro Unilon
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Ideal for hairline machining of stainless steel as well as rust removal and deburring.
· A smooth, even polished finish without shaving the base material.
· It is elastic and fits the polished article well.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NBE100-60
NBE100-80
NBE100-1000
NBE100-120
NBE100-240
NBE100-320
NBE100-600
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Maximum Engine Speed
(m/min)

231.27 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 6 giorni 601000

231.27 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 6 giorni 801000

231.27 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 6 giorni 10001000

231.27 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 6 giorni 1201000

231.27 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 6 giorni 2401000

231.27 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 6 giorni 3201000

231.27 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 6 giorni 6001000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Used Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Fabric (Nylon) With/without joints N/A

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico