Albero flessibile 1

Albero flessibile 1
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Collet chuck type, for φ3/φ6.
· Easily usable in places where work is difficult or processes which have poor work efficiency in conventional factories, leading to improved production.
· Compared to heavy electric tools and pneumatic tools, it is lighter, easier to use, and greatly reduces fatigue.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FS

Codice componente
FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

181.38 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Length(mm) 1500 Maximum Engine Speed(min-1) 10000
Accessory Collet for ø3/ø6 x 1 pc Each, Disc Grinder Mounting Mandrel (MDS-6) 1 pc

Si trova sulla pagina di Albero flessibile 1, il codice articolo è il seguente: FS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FS.

Supporto tecnico