Albero flessibile 2

Albero flessibile 2
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A drill chuck type that can be used with up to φ8.
· Easily usable in places where work is difficult or processes which have poor work efficiency in conventional factories, leading to improved production.
· Compared to heavy electric tools and pneumatic tools, it is lighter, easier to use, and greatly reduces fatigue.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FS-2

Codice componente
FS-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

88.36 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Length(mm) 1200 Maximum Engine Speed(min-1) 5000
Accessory Spindle lock pin

Si trova sulla pagina di Albero flessibile 2, il codice articolo è il seguente: FS-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FS-2.

Supporto tecnico