Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BKF17 |
BKF18 |
BKF20 |
BKF21 |
BKF22 |
BKF25F |
BKF26 |
BKF28 |
BKF29 |
BPKF16 |
BPKF18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Fitting Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Thickness (mm) | Maximum Engine Speed (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.91 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 22.5 | 100 | 55 | 9.53 | 19 | 6000 | |
24.91 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 22.5 | 100 | 55 | 12.7 | 19 | 6000 | |
24.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 30 | 125 | 65 | 12.7 | 19 | 5000 | |
29.49 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 37.5 | 150 | 75 | 12.7 | 25 | 4300 | |
29.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 37.5 | 150 | 75 | 15.88 | 25 | 4300 | |
47.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 200 | 100 | 15.88 | 25 | 3600 | |
40.82 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 50 | 200 | 100 | 19.05 | 25 | 3600 | |
60.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 62.5 | 250 | 125 | 19.05 | 25 | 3000 | |
57.78 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 62.5 | 250 | 125 | 25.4 | 25 | 3000 | |
13.79 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 31 | 100 | 38 | 10 | 13 | 6000 | |
12.36 € | 5 | Disponibile | 30 giorni | 16.5 | 65 | 32 | 12.7 | 13 | 6000 |
Loading...
Product Type | Spazzola circolare | Wire diameter(mm) | 0.3 | Material | Steel wire |
---|
Configura
Proprietà di base
Brush Long(mm)
Outer Diameter(mm)
Fitting Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Thickness(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali