Spazzola circolare con rivestimento setole in acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BKMF1
BKMF2
BKMF3
BKMF4
BKMF5
BKMF6
BKMF7
BKMF8
BKMF9
BKMF10
BKMF11
BKMF12
BKMF13
BKMF14
BKMF15
BKMF16
BPKMF1
BPKMF2
BPKMF3
BPKMF4
BPKMF5
BPKMF6
BPKMF7
BPKMF8
BPKMF9
BPKMF10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Thickness
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

12.79 €

Disponibile Preventivo 1000.259.5322.519556000

12.79 €

Disponibile Preventivo 1000.2512.722.519556000

12.79 €

Disponibile Preventivo 1000.2515.8822.519556000

14.23 €

Disponibile 21 giorni 1250.259.532419775000

14.23 €

Disponibile Preventivo 1250.2512.72419775000

14.23 €

Disponibile Preventivo 1250.2515.882419775000

16.84 €

Disponibile Preventivo 1500.2512.73025904300

16.84 €

Disponibile Preventivo 1500.2515.883025904300

16.84 €

Disponibile 18 giorni 1500.2519.053025904300

16.84 €

Disponibile 18 giorni 1500.3825.43025904300

23.18 €

Disponibile Preventivo 2000.3815.8850251003600

23.18 €

Disponibile Preventivo 2000.3819.0550251003600

23.18 €

Disponibile Preventivo 2000.3825.450251003600

32.40 €

Disponibile Preventivo 2500.3819.0562.5251253000

32.40 €

Disponibile Preventivo 2500.3825.462.5251253000

40.60 €

Disponibile 18 giorni 3000.3825.475321502400

6.83 €

Disponibile Preventivo 320.2510613208000

6.83 €

Disponibile Preventivo 380.2510913208000

6.83 €

Disponibile Preventivo 500.251012.513258000

6.83 €

Disponibile 18 giorni 650.251016.513326000

7.15 €

Disponibile 18 giorni 750.251018.513386000

7.90 €

Disponibile 18 giorni 1000.25103113386000

6.83 €

Disponibile Preventivo 500.2512.712.513258000

6.83 €

Disponibile Preventivo 650.2512.716.513326000

7.15 €

Disponibile Preventivo 750.2512.718.513386000

7.90 €

Disponibile Preventivo 1000.2512.73113386000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Wheel Type Brush Hair material Hard steel wire Mounting part Hole
Hair material details Steel Wire Plated

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico