• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Lima filo tipo diamantato con elettrodeposizione

Lima filo tipo diamantato con elettrodeposizione
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· It is a product where diamonds are electrodeposited on a fine wire.
· Electrodeposited diamond thread allows free bending.
· Optimal for polishing areas that are recessed or hard to reach.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DT-610
DT-612
DT-613
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)

12.94 €

3 giorni 240

11.84 €

Disponibile 23 giorni 400

12.94 €

3 giorni 600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Diamond Electrodeposition File Overall Length(mm) 300 Single Product Set Product Single Item
Shaft Diameter(mm) 0.6

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico