Supporto calettato a caldo ST-S a gambo diritto

Supporto calettato a caldo ST-S a gambo diritto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· The grip strength is 3 times that of the collet chuck.
· Thin with little interference.
· A well balanced type. Ideal for high speed machining.
· Excellent runout accuracy 3D tips of 3 μm or less.
· Length can be adjusted freely.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ST25-S10-200

Codice componente
ST25-S10-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

264.85 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Chuck Type Calettatura a caldo φd(mm) 10
L1(mm) 70 H(mm) 30 d(mm) 70
φd(mm) 25 φD1(mm) 16 L2(mm) 130

Si trova sulla pagina di Supporto calettato a caldo ST-S a gambo diritto, il codice articolo è il seguente: ST25-S10-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST25-S10-200.

Supporto tecnico