Strumento dedicato, lima diamantata con elettrodeposizione

Strumento dedicato, lima diamantata con elettrodeposizione
  • Sconto volumi elevati
[Features]
A Nakanishi polishing tool dedicated for ultrasonic polishers, which achieves heavy-duty sonic power. An extensive tool lineup supporting various machining situations is available.
· Suited for finishing high-hardness metals such as hardened copper and mold copper (removal of discharge hardened layer, etc.). Also suitable for polishing carbide dies and superalloy dies.
· Plastic, press. Ideal for grinding/polishing finely detailed areas and rib slits in all kinds of molds, including forging, header, diecast, etc.
· It can be used for grinding/polishing ceramics, precision electronic parts and precision machine parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

60232

Codice componente
60232
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

65.47 €

2 Disponibile 10 giorni 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Particle Size(#) #320 Width(mm) 5 Length(mm) 105
Thickness(mm) 1 1

Si trova sulla pagina di Strumento dedicato, lima diamantata con elettrodeposizione, il codice articolo è il seguente: 60232.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 60232.

Supporto tecnico