Techno Disc Kyo【5 Pezzi per confezione】

Techno Disc Kyo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Techno Disc Kyo
  • Techno Disc Kyo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TD10015-CEK-36
TD18022-CEK-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(min-1(r.p.m))
Number Contained In A Packet

51.48 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10015136005 pcs.

99.10 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1802284005 pcs.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa Particle Size(#) 36
Caution · Please use protective glasses, an anti-dust mask and other protective gear. · Please use under maximum use rotation number. · Abrasion can disperse sparks, so avoid using near flammable substances. Number Contained In A Packet 5 pcs.

Supporto tecnico