• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 alle ore 14:00 (CEST) 26/5/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bussole tipo prolunga MT a gambo quadro 9,52 mm, con magnete (singolo esagono)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
310EMT10
310EMT15
310EMT20
312EMT10
312EMT15
312EMT20
314EMT10
314EMT15
314EMT20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)

37.04 €

12 giorni 10100

52.62 €

12 giorni 10150

67.44 €

12 giorni 10200

38.30 €

12 giorni 12100

53.64 €

12 giorni 12150

68.25 €

12 giorni 12200

38.96 €

12 giorni 14100

54.61 €

12 giorni 14150

70.34 €

12 giorni 14200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For Impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.52
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico