• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 alle ore 14:00 (CEST) 26/5/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bussole profonde MS tipo a gambo quadro 12,7 mm con magnete (singolo esagono)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
412MS75
412MS100
413MS75
413MS100
414MS75
414MS100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)

33.86 €

12 giorni 1275

52.50 €

12 giorni 12100

36.21 €

12 giorni 1375

54.30 €

12 giorni 13100

36.24 €

12 giorni 1475

54.33 €

12 giorni 14100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For Impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Shape A

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico