• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 alle ore 14:00 (CEST) 26/5/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

S3 (Sq.9,52 mm) Bussola Torx tipo E (per bulloni)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S3-E5X32
S3-E5X50
S3-E5X75
S3-E6X32
S3-E6X50
S3-E6X75
S3-E7X32
S3-E7X50
S3-E7X75
S3-E8X32
S3-E8X50
S3-E8X75
S3-E10X32
S3-E10X50
S3-E10X75
S3-E12X32
S3-E12X50
S3-E12X75
S3-E14X32
S3-E16X32
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall length (L dimension)
(mm)
Drive Size Dimension d (φ)
(mm)

13.61 €

12 giorni 32E510.2

17.39 €

12 giorni 50E510.2

23.08 €

12 giorni 75E510.2

13.62 €

12 giorni 32E610.7

17.39 €

12 giorni 50E610.7

23.10 €

12 giorni 75E610.7

13.62 €

12 giorni 32E711.2

17.41 €

12 giorni 50E711.2

23.12 €

12 giorni 75E711.2

13.62 €

12 giorni 32E811.7

17.41 €

12 giorni 50E811.7

23.14 €

12 giorni 75E811.7

13.61 €

12 giorni 32E1012.2

17.41 €

12 giorni 50E1012.2

23.13 €

12 giorni 75E1012.2

13.63 €

12 giorni 32E1215.2

17.45 €

12 giorni 50E1215.2

23.26 €

12 giorni 75E1215.2

13.63 €

12 giorni 32E1417.2

17.31 €

12 giorni 32E1618.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For Impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.52
Socket shape 4 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico