• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussola e punta per cacciavite, B-10, punta a brugola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1C1507
1C2007
1C2010
1C2507
1C2510
1C3007
1C3010
1C4007
1C4010
1C5007
1C5010
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Tip two-sided width size (mm)

4.08 €

16 giorni 701.5

2.65 €

16 giorni 702

4.95 €

16 giorni 1002

2.66 €

16 giorni 702.5

4.95 €

16 giorni 1002.5

2.64 €

16 giorni 703

4.94 €

16 giorni 1003

2.66 €

16 giorni 704

4.95 €

16 giorni 1004

2.66 €

16 giorni 705

4.96 €

16 giorni 1005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Hex Type Shank diameter(mm) 5 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico