• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussola e punta per cacciavite. B-30, punta a taglio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3M4850
3M4870
3M6050
3M6070
3M7050
3M7070
3M7100
3M8070
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm)

3.00 €

16 giorni 504.80.65

3.18 €

16 giorni 704.80.65

2.64 €

16 giorni 5060.8

2.89 €

16 giorni 7060.8

2.66 €

16 giorni 5070.9

2.92 €

16 giorni 7070.9

3.74 €

16 giorni 10070.9

3.24 €

16 giorni 7081

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Flathead (-) Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico