• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussola e punta per cacciavite, B-40, punta a taglio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4M4807
4M6070
4M7050
4M7070
4M8070
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm)

2.87 €

16 giorni 704.80.65

2.89 €

16 giorni 7060.8

2.66 €

16 giorni 5070.9

2.93 €

16 giorni 7070.9

3.25 €

16 giorni 7081

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Flathead (-) Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico