• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punte per B4 (φ 4 mm) Torx tipo T avvitatori elettrici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H4-T5X40
H4-T6X40
H4-T8X40
H4-T10X40
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Dimension d (φ)
(mm)
Drive Size Dimension d (φ)
(mm)

9.81 €

16 giorni 3T51.8

9.81 €

16 giorni 3T62.2

9.81 €

16 giorni 3T82.5

9.82 €

16 giorni 4T103

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Torx Type (Hexalobular) Shank diameter(mm) φ4 Overall Length(mm) 40
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico