• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussola e punta per cacciavite, B-37, punta a taglio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
37M050
37M3075
37M4075
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm)

2.42 €

16 giorni 506.351

3.15 €

16 giorni 7530.5

3.09 €

16 giorni 7540.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Flathead (-) Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico