• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussola a brugola a gambo quadro 9,52 mm/12,7 mm, 9.52 Sq. Bussole standard tipo corto (pollici)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3020C
3025C
3030C
3035C
3040C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Opposite side dimensions
(mm)

17.62 €

16 giorni 6.35

17.63 €

16 giorni 7.94

17.68 €

16 giorni 9.52

17.71 €

16 giorni 11.11

17.71 €

16 giorni 12.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Impact Socket Bit (For Electric Screwdriver) Insertion Angle(mm) 9.52 Overall Length(mm) 42
Dimensions D2 (φ)(mm) 20

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico