Green Ace Gold GA-58【25 Pezzi per confezione】

Green Ace Gold GA-58

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
· Combines a high performance mini air-grinder and dedicated mini grindstone for outstanding workability.
· Contains special abrasive agent that can freely cut not only stainless steel but also iron.
· It provides a soft grinding feeling and comfort during use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GA-58-46
GA-58-60
GA-58-80
GA-58-100
GA-58-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

172.39 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 46

172.39 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 60

172.39 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 80

172.39 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 100

172.39 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer Diameter(mm) 58 Internal Diameter(mm) 9.6 Thickness(mm) 3
Object to be ground Acciaio generico / Acciaio inox Maximum operating rotation speed(m/s) 60 Number Contained In A Packet(Sheets) 25
Note AG-58 and GA-58 may not be used in combination according to Article 31 of the Structural Standards of Grinding Machines in Japan.

Supporto tecnico