Codice articolo del costruttore: DR-06
Marca: ENGINEER
Prezzo: 27.54 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DR-06
Standard punta | Combinazione | Misura punta/Phillips (+) | N. 00 / N. 1 / N. 2 | Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 | 4.5、6.0 |
---|---|---|---|---|---|
Classificazione singolo prodotto/set | Set prodotto | Passante stelo | N/A | Apertura chiave(mm) | 1.5、2、2.5、3、4 |
A(mm) | 110 | B(mm) | 23 | C(mm) | 17 |
Peso(g) | 55 (Main Body), 67 (Bit Set) | Codice JAN | 4989833012069 | D(mm) | 27 |
Si trova sulla pagina di Set cricchetto offset, il codice articolo è il seguente: DR-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DR-06.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali