Punta di centraggio Kabuto KC

Punta di centraggio Kabuto KC
[Caratteristiche]
Modello normale per torni generici.
La punta intercambiabile consente di ridurre i costi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-2
KC-3
KC-4
KC-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cono Morse φd
(mm)
φd
(mm)
Φh
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
Peso
(g)

350.06 €

1 5 giorni №2352715.536.23268422.5136.2510

352.69 €

1 9 giorni №340301636.237.5854.522.5158.7780

450.47 €

1 9 giorni No. 449.5321636.2471085.322.5191.21400

766.63 €

1 9 giorni №568522661.2571366.338254.23600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Punta intercambiabile Impermeabile, antipolvere A prova di ruggine Precisione dell’eccentricità(mm) 0.007

Supporto tecnico