Griffa in ferro per Kitagawa (diametro ridotto, standard)【3 Pezzi per confezione】

Griffa in ferro per Kitagawa (diametro ridotto, standard)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Larghezza (mm): 100 Profondità (mm): 35 Altezza (mm): 42.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HO-8S-H42

Codice componente
HO-8S-H42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

136.04 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 100 Depth(mm) 35 Height(mm) 42

Si trova sulla pagina di Griffa in ferro per Kitagawa (diametro ridotto, standard), il codice articolo è il seguente: HO-8S-H42.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HO-8S-H42.

Supporto tecnico