Fresa a testa torica a 4 tagli, universale, standard, con imbocco irregolare, RF100U 3872

Fresa a testa torica a 4 tagli, universale, standard, con imbocco irregolare, RF100U 3872
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A versatile unequal lead type which supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3872-6.005
3872-6.010
3872-6.020
3872-8.005
3872-8.010
3872-8.020
3872-10.005
3872-10.010
3872-10.020
3872-12.005
3872-12.010
3872-12.020
3872-16.005
3872-16.010
3872-16.020
3872-16.030
3872-20.005
3872-20.010
3872-20.020
3872-20.030
3872-25.020
3872-25.030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

104.67 €

1 Disponibile 6 giorni 60.513576215.5

104.67 €

1 Disponibile 6 giorni 6113576215.5

104.67 €

1 Disponibile 6 giorni 6213576215.5

142.30 €

1 Disponibile 6 giorni 80.519638277.5

142.30 €

1 Disponibile 6 giorni 8119638277.5

142.30 €

1 Disponibile 6 giorni 8219638277.5

136.73 €

1 Disponibile 6 giorni 100.5227210329.2

136.73 €

1 Disponibile 6 giorni 101227210329.2

136.73 €

1 Disponibile 6 giorni 102227210329.2

177.40 €

1 Disponibile 6 giorni 120.52683123811.2

177.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1212683123811.2

177.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1222683123811.2

279.47 €

1 Disponibile 6 giorni 160.53292164415.0

279.47 €

1 Disponibile 6 giorni 1613292164415.0

279.47 €

1 Disponibile 6 giorni 1623292164415.0

279.47 €

1 Disponibile 6 giorni 1633292164415.0

426.67 €

1 Disponibile 6 giorni 200.538104205419.0

426.67 €

1 Disponibile 6 giorni 20138104205419.0

426.67 €

1 Disponibile 6 giorni 20238104205419.0

426.67 €

1 Disponibile 6 giorni 20338104205419.0

682.44 €

1 Disponibile 6 giorni 25245121256523.5

682.44 €

1 Disponibile 6 giorni 25345121256523.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa Number of flutes(sheet) 4 Type Raggio
Coating Altro Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Standard DIN6527L
Coating Details FIRE Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico