Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 28/2/2021 alle ore 0:00 (CET) 1/3/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Foglio di giunzione per usi generici EA351NC-0.5

【Product Specifications】
・Material-Inorganic fiber, aramid fiber, oil-resistant synthetic rubber
・Category temperature range: -100 to 100℃
・Flange, valve, and equipment gaskets of various pipes
・Thickness…0.5
・Length x Width…650 x 650

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA351NC-0.5

Codice componente
EA351NC-0.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

37.96 €

6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Foglio di giunzione per usi generici EA351NC-0.5, il codice articolo è il seguente: EA351NC-0.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA351NC-0.5.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico