Set di chiavi sottili EA615

Set di chiavi sottili EA615
Specifiche prodotto
Spessore: 1,5 mm - 3 x 3,5, 4 x 4,5, 5 x 5,5, 6 x 6,5 mm
Spessore: 2,0 mm - 7 x 8, 9 x 10 mm
Materiale: acciaio al cromo-vanadio
Lunghezza: da 120 a 125 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA615

Codice componente
EA615
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

79.04 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Set di chiavi sottili EA615, il codice articolo è il seguente: EA615.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA615.

Supporto tecnico