Armadio per componenti EA661BA-5

Armadio per componenti EA661BA-5
  • Sconto volumi elevati
Specifiche prodotto
Dim.: 307 × 150 × 555 (A) mm
Cassetto: (67 × 153 × 41 (A) mm) x 36, (91 × 154 × 64 (A) mm) x 3, (279 × 155 × 64 (A) mm) x 1
Ogni cassetto può essere suddiviso in 8, 3 o 4 scomparti con pareti divisorie vendute separatamente.
Parete divisoria EB661BC-11 (48 pezzi inclusi), EB661BA-21 (24 pezzi inclusi), EA661BB-31 (16 pezzi inclusi)
Materiale: esterno: acciaio; cassetto: plastica
Peso: 4,9 kg
Cassetto 4 x 9, cassetto 3 x 1, cassetto 1 x 1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA661BA-5

Codice componente
EA661BA-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

143.04 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Armadio per componenti EA661BA-5, il codice articolo è il seguente: EA661BA-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA661BA-5.

Supporto tecnico