• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Levigatrice vetro diamante【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DGS10015(16)-180

Codice componente
DGS10015(16)-180
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

496.55 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Diamond Disk Work material Stone Material / Glass Diameter(mm) 100
Particle Size(#) 180 Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13000

Si trova sulla pagina di Levigatrice vetro diamante, il codice articolo è il seguente: DGS10015(16)-180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGS10015(16)-180.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico