Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
539.67 € | 1 | 10 giorni | 10.1 | 10 | 75 | ||
539.67 € | 1 | 10 giorni | 10.2 | 10 | 75 | ||
539.67 € | 1 | 10 giorni | 10.3 | 10 | 75 | ||
539.67 € | 1 | 10 giorni | 10.4 | 10 | 75 | ||
550.17 € | 1 | 10 giorni | 10.6 | 12 | 75 | ||
550.17 € | 1 | 10 giorni | 10.7 | 12 | 75 | ||
550.17 € | 1 | 10 giorni | 10.8 | 12 | 75 | ||
550.17 € | 1 | 10 giorni | 10.9 | 12 | 75 | ||
550.17 € | 1 | 10 giorni | 11.1 | 12 | 80 | ||
550.17 € | 1 | 10 giorni | 11.2 | 12 | 80 | ||
550.17 € | 1 | 10 giorni | 11.3 | 12 | 80 | ||
550.17 € | 1 | 10 giorni | 11.4 | 12 | 80 | ||
556.50 € | 1 | 10 giorni | 11.6 | 12 | 80 | ||
556.50 € | 1 | 10 giorni | 11.7 | 12 | 80 | ||
556.50 € | 1 | 10 giorni | 11.8 | 12 | 80 | ||
556.50 € | 1 | 10 giorni | 11.9 | 12 | 80 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame / Resina | Blade length (ℓ)(mm) | 28 | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Tipo quadrato | Coating | Rivestimento DIA | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Blade part material | Carbide alloy | Application | The shrink fit system is recommended. |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali