Fresa per elevato avanzamento, MFH / Mini fresa, MFH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MFH20-S20-03-3T

Codice componente
MFH20-S20-03-3T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

276.88 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter D(mm) 20 Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Mounting Method Con maniglia
Overall Length(mm) 130 Shank diameter (d)(mm) 20 Number of flutes(sheet) 3
Length under neck(mm) 50 Drawing Fig. 1 φD1(mm) 12
S(mm) 1 Maximum Number of Rotations (min⁻¹) 15,700 Coolant Hole Available
Scooping Angle (°) A.R. -10 Scooping Angle (°) R.R. -15 Weight (kg) 0.3

Si trova sulla pagina di Fresa per elevato avanzamento, MFH / Mini fresa, MFH, il codice articolo è il seguente: MFH20-S20-03-3T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MFH20-S20-03-3T.

Supporto tecnico