Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DNMG150404PG-PR1535 |
DNMG150408PG-PR1535 |
DNMG150412PG-PR1535 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nose R | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9.62 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | 1 Case 10 Pcs | ||
9.62 € | 10 | 6 giorni | 0.8 | 1 Case 10 Pcs | ||
9.62 € | 10 | 6 giorni | 1.2 | 1 Case 10 Pcs |
Loading...
Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Breaker Use | Rettifica da media a profonda | Rake angle | Tipo negativo |
Selfishly | Nessun lato | Material | PR1535 | φd | 5.16 |
A | 12.7 | T | 4.76 | Compatible Holder | DD□N(R/L)15-…、PD□N(R/L)15-…、HA□PDUN(R/L)15-…、…DDUN(R/L)15-…、…-PD□N(R/L)15-… |
1 Case 10 Pcs |
Configura
Proprietà di base
Nose R
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali