• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta Aqua Drill EX con foro per olio 10D AQDEXOH10D

Punta Aqua Drill EX con foro per olio 10D AQDEXOH10D
[Features]
· Drill capable of wet machining and MQL machining.
· For highly-efficient hole drilling up to 10 times the drill diameter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQDEXOH10D0100
AQDEXOH10D0110
AQDEXOH10D0120
AQDEXOH10D0130
AQDEXOH10D0140
AQDEXOH10D0150
AQDEXOH10D0160
AQDEXOH10D0170
AQDEXOH10D0180
AQDEXOH10D0190
AQDEXOH10D0200
AQDEXOH10D0210
AQDEXOH10D0220
AQDEXOH10D0230
AQDEXOH10D0240
AQDEXOH10D0250
AQDEXOH10D0260
AQDEXOH10D0270
AQDEXOH10D0280
AQDEXOH10D0290
AQDEXOH10D0300
AQDEXOH10D0310
AQDEXOH10D0320
AQDEXOH10D0330
AQDEXOH10D0340
AQDEXOH10D0350
AQDEXOH10D0360
AQDEXOH10D0370
AQDEXOH10D0380
AQDEXOH10D0390
AQDEXOH10D0400
AQDEXOH10D0410
AQDEXOH10D0420
AQDEXOH10D0430
AQDEXOH10D0440
AQDEXOH10D0450
AQDEXOH10D0460
AQDEXOH10D0470
AQDEXOH10D0480
AQDEXOH10D0490
AQDEXOH10D0500
AQDEXOH10D0510
AQDEXOH10D0520
AQDEXOH10D0530
AQDEXOH10D0540
AQDEXOH10D0550
AQDEXOH10D0560
AQDEXOH10D0570
AQDEXOH10D0580
AQDEXOH10D0590
AQDEXOH10D0600
AQDEXOH10D0610
AQDEXOH10D0620
AQDEXOH10D0630
AQDEXOH10D0640
AQDEXOH10D0650
AQDEXOH10D0660
AQDEXOH10D0670
AQDEXOH10D0680
AQDEXOH10D0690
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

127.25 €

1 6 giorni 113613

127.25 €

1 6 giorni 1.114633

127.25 €

1 6 giorni 1.216633

127.25 €

1 6 giorni 1.317633

127.25 €

1 6 giorni 1.418633

127.25 €

1 6 giorni 1.520633

127.25 €

1 6 giorni 1.621703

127.25 €

1 6 giorni 1.722703

127.25 €

1 6 giorni 1.823703

127.25 €

1 6 giorni 1.925703

127.25 €

1 6 giorni 226703

127.25 €

1 6 giorni 2.127803

127.25 €

1 6 giorni 2.229803

127.25 €

1 6 giorni 2.330803

127.25 €

1 6 giorni 2.431803

133.72 €

1 6 giorni 2.533803

127.25 €

1 6 giorni 2.634893

127.25 €

1 6 giorni 2.735893

127.25 €

1 6 giorni 2.836893

127.25 €

1 6 giorni 2.938893

144.17 €

1 6 giorni 339893

133.01 €

1 6 giorni 3.146964

133.01 €

1 6 giorni 3.246964

133.01 €

1 6 giorni 3.346964

133.01 €

1 6 giorni 3.446964

139.49 €

1 6 giorni 3.546964

135.89 €

1 6 giorni 3.6521024

135.89 €

1 6 giorni 3.7521024

135.89 €

1 6 giorni 3.8521024

135.89 €

1 6 giorni 3.9521024

135.89 €

1 6 giorni 4521024

140.22 €

1 6 giorni 4.1591095

140.22 €

1 6 giorni 4.2591095

140.22 €

1 6 giorni 4.3591095

140.22 €

1 6 giorni 4.4591095

140.22 €

1 6 giorni 4.5591095

138.57 €

1 6 giorni 4.6651155

142.37 €

1 6 giorni 4.7651155

142.37 €

1 6 giorni 4.8651155

142.37 €

1 6 giorni 4.9651155

142.37 €

1 6 giorni 5651155

151.01 €

1 6 giorni 5.1721226

151.01 €

1 6 giorni 5.2721226

151.01 €

1 6 giorni 5.3721226

151.01 €

1 6 giorni 5.4721226

151.01 €

1 6 giorni 5.5721226

160.37 €

1 6 giorni 5.6781286

160.37 €

1 6 giorni 5.7781286

160.37 €

1 6 giorni 5.8781286

160.37 €

1 6 giorni 5.9781286

160.37 €

1 6 giorni 6781286

167.57 €

1 6 giorni 6.1851357

167.57 €

1 6 giorni 6.2851357

167.57 €

1 6 giorni 6.3851357

167.57 €

1 6 giorni 6.4851357

167.57 €

1 6 giorni 6.5851357

177.66 €

1 6 giorni 6.6911417

177.66 €

1 6 giorni 6.7911417

177.66 €

1 6 giorni 6.8911417

177.66 €

1 6 giorni 6.9911417

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Tool Material Type Carburo Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Per acciai generici With/without Oil Hole Disponibile
tip angle(Degree) 140 Torsional Angle(°) 24–30 Shank diameter tolerance h6
Coating Details AQEX Coating Diameter tolerance h7

Supporto tecnico