Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AQDEXOH3F3D0630
Diameter Dc(mm) | 6.3 | Groove Length L(mm) | 32 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carburo | Overall Length L(mm) | 88 | Shank Type | A gambo dritto |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Per acciai generici | With/without Oil Hole | Disponibile |
shank diameter Ds(mm) | 7 | tip angle(Degree) | 140 | Torsional Angle(°) | 25~30 |
Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | AQEX Coating | Diameter tolerance | js6 |
Si trova sulla pagina di Punta Aqua Drill EX con foro per olio, a 3 tagli, 3D AQDEXOH3F3D, il codice articolo è il seguente: AQDEXOH3F3D0630.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AQDEXOH3F3D0630.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali