Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TVF1560 |
TVF1610 |
TVF1800 |
TVF1890 |
TVF2300 |
TVF2650 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Applicable Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|
146.33 € | 1 | 6 giorni | 15.6 | AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16 | ||
146.33 € | 1 | 6 giorni | 16.1 | AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16 | ||
150.64 € | 1 | 6 giorni | 18 | AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18 | ||
159.52 € | 1 | 6 giorni | 18.9 | AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19 | ||
121.43 € | 1 | 6 giorni | 23 | AQDEXVF1.5D23,AQDEXVF3D23,AQDEXVF5D23,AQDEXVF8D23 | ||
132.94 € | 1 | 6 giorni | 26.5 | AQDEXVF1.5D26,AQDEXVF3D26,AQDEXVF5D26,AQDEXVF8D26 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa | Tool Material Type | Carburo | Coating Type | Per acciai generici |
---|---|---|---|---|---|
tip angle(Degree) | 140° | Diameter tolerance(mm) | h7 | Coating Details | AQ EX Coating |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Applicable Holder
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali