Punta per lavorazioni in piano SG, tipo SGEZ

Punta per lavorazioni in piano SG, tipo SGEZ
[Features]
· Multifunctional large diameter flat drill used for counterboring on inclined surfaces, tap blind holes, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGEZ20.0
SGEZ21.0
SGEZ22.0
SGEZ23.0
SGEZ24.0
SGEZ25.0
SGEZ26.0
SGEZ26.5
SGEZ27.0
SGEZ28.0
SGEZ29.0
SGEZ29.5
SGEZ30.0
SGEZ31.0
SGEZ32.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

114.97 €

1 10 giorni 204411320

178.73 €

1 6 giorni 214411320

167.51 €

1 6 giorni 224411320

178.73 €

1 6 giorni 234912020

185.33 €

1 6 giorni 244912020

200.52 €

1 6 giorni 255413425

217.68 €

1 6 giorni 265413425

219.66 €

1 6 giorni 26.55413425

220.32 €

1 6 giorni 275413425

238.15 €

1 6 giorni 285814225

240.78 €

1 6 giorni 295814225

246.73 €

1 6 giorni 29.56314725

248.04 €

1 6 giorni 306314725

282.38 €

1 6 giorni 316314725

318.01 €

1 6 giorni 326815832

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type Acciaio rapido Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiCN With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 180° Torsional Angle(°) 30° Diameter tolerance(mm) h7
Shank diameter tolerance h7 Coating Details SG Coating

Supporto tecnico