Punta per trapano elettrico AG, tipo UGPSD

Punta per trapano elettrico AG, tipo UGPSD
[Features]
· Capable of high-efficiency machining on steel and cast iron.
· Allows non-step boring up to hole depth 5D.
· Cannot be used for austenitic stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGPSD1
AGPSD1.1
AGPSD1.2
AGPSD1.3
AGPSD1.4
AGPSD1.6
AGPSD1.7
AGPSD1.8
AGPSD1.9
AGPSD2.1
AGPSD2.2
AGPSD2.3
AGPSD2.4
AGPSD2.5
AGPSD2.6
AGPSD2.7
AGPSD2.8
AGPSD2.9
AGPSD3
AGPSD3.1
AGPSD3.2
AGPSD3.3
AGPSD3.4
AGPSD3.5
AGPSD3.6
AGPSD3.7
AGPSD3.8
AGPSD3.9
AGPSD4.1
AGPSD4.2
AGPSD4.3
AGPSD4.4
AGPSD4.5
AGPSD4.6
AGPSD4.7
AGPSD4.8
AGPSD4.9
AGPSD5
AGPSD5.1
AGPSD5.2
AGPSD5.3
AGPSD5.4
AGPSD5.5
AGPSD5.6
AGPSD5.7
AGPSD5.8
AGPSD5.9
AGPSD6
AGPSD6.1
AGPSD6.2
AGPSD6.3
AGPSD6.4
AGPSD6.5
AGPSD6.6
AGPSD6.7
AGPSD6.8
AGPSD6.9
AGPSD7
AGPSD7.1
AGPSD7.2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

13.55 €

10 10 giorni 11234

23.92 €

10 6 giorni 1.11436

15.02 €

10 6 giorni 1.21638

15.83 €

10 6 giorni 1.31638

15.83 €

10 6 giorni 1.41840

14.33 €

10 6 giorni 1.62043

15.83 €

10 6 giorni 1.72043

15.02 €

10 6 giorni 1.82246

15.02 €

10 6 giorni 1.92246

17.99 €

10 6 giorni 2.12449

17.99 €

10 6 giorni 2.22753

15.27 €

10 9 giorni 2.32753

17.99 €

10 6 giorni 2.43057

24.48 €

10 6 giorni 2.53057

16.39 €

10 6 giorni 2.63057

16.39 €

10 6 giorni 2.73361

17.20 €

10 6 giorni 2.83361

16.39 €

10 6 giorni 2.93361

16.39 €

10 10 giorni 33361

19.25 €

1 6 giorni 3.13665

19.25 €

1 6 giorni 3.23665

27.34 €

1 6 giorni 3.33665

19.25 €

1 6 giorni 3.43970

25.99 €

1 8 giorni 3.53970

21.18 €

1 6 giorni 3.63970

21.18 €

1 6 giorni 3.73970

21.18 €

1 6 giorni 3.84375

21.18 €

1 6 giorni 3.94375

31.78 €

1 10 giorni 4.14375

31.78 €

1 6 giorni 4.24375

23.69 €

1 6 giorni 4.34780

23.69 €

1 6 giorni 4.44780

23.69 €

1 6 giorni 4.54780

26.55 €

1 6 giorni 4.64780

26.55 €

1 6 giorni 4.74780

26.55 €

1 6 giorni 4.85286

26.55 €

1 6 giorni 4.95286

34.64 €

1 10 giorni 55286

34.19 €

1 6 giorni 5.15286

34.19 €

1 6 giorni 5.25286

34.19 €

1 6 giorni 5.35286

34.19 €

1 6 giorni 5.45793

34.19 €

1 6 giorni 5.55793

34.41 €

1 6 giorni 5.65793

34.41 €

1 6 giorni 5.75793

34.41 €

1 6 giorni 5.85793

34.41 €

1 6 giorni 5.95793

34.41 €

1 8 giorni 65793

36.91 €

1 6 giorni 6.163101

36.91 €

1 6 giorni 6.263101

36.91 €

1 6 giorni 6.363101

36.91 €

1 6 giorni 6.463101

36.91 €

1 6 giorni 6.563101

38.19 €

1 6 giorni 6.663101

38.19 €

1 6 giorni 6.763101

38.19 €

1 8 giorni 6.869109

38.19 €

1 6 giorni 6.969109

46.27 €

1 10 giorni 769109

40.57 €

1 6 giorni 7.169109

40.57 €

1 6 giorni 7.269109

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Tool Material Type Cobalto HSS Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Per acciai generici With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 34° Diameter tolerance(mm) h8
Coating Details AG Coating

Supporto tecnico