• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta lunga G, scanalatura lunga, tipo GNLSD

Punta lunga G, scanalatura lunga, tipo GNLSD

[Features]
· It is a coating drill ideal for deep holes in steel and aluminum and deep-position drilling.

(i)Nota

  • The shank part diameter has a more negative finish than the drill diameter. As a drill with a long groove length will be more negative, when using a drill collet, select a collet that has a margin for interference.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GNLSD8.5X350X200

Codice componente
GNLSD8.5X350X200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?tip angle
(Degree)
Torsional Angle
(°)
Diameter tolerance
(mm)
Coating Details

176.92 €

6 giorni 125°38°h8G Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter Dc(mm) 8.5 Groove Length L(mm) 200 work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Tool Material Type Cobalt HSS Overall Length L(mm) 350 Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type TiN With/without Oil Hole NA

Si trova sulla pagina di Punta lunga G, scanalatura lunga, tipo GNLSD, il codice articolo è il seguente: GNLSD8.5X350X200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GNLSD8.5X350X200.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico