Punta a gambo dritto in cobalto lunga COLSD

Punta a gambo dritto in cobalto lunga COLSD
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A versatile cobalt long drill.

(i)Nota

  • Il diametro della parte del gambo ha una finitura più negativa rispetto al diametro della punta. Poiché una punta con una scanalatura lunga sarà più negativa, quando si utilizza una pinza per punta, selezionare una pinza che abbia un margine di interferenza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
COLSD2.5X200
COLSD3.0X150
COLSD5.0X250
COLSD5.0X300
COLSD5.5X300
COLSD5.8X300
COLSD6.0X200
COLSD8.0X150
COLSD8.0X300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

56.52 €

1 6 giorni 2.5150200

25.27 €

1 6 giorni 375150

53.16 €

1 6 giorni 5175250

68.29 €

1 6 giorni 5200300

53.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5.5200300

65.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5.8200300

49.28 €

1 6 giorni 6150200

64.41 €

1 6 giorni 8100150

135.36 €

1 6 giorni 8200300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Cobalto HSS Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 26~32° Diameter tolerance(mm) h8

Supporto tecnico