• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta lunga G con foro per olio, tipo GOHL

Punta lunga G con foro per olio, tipo GOHL

[Features]
· A coated oil hole drill with ultra-long groove length and versatility that is ideal for deep hole drilling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GOHL8.0

Codice componente
GOHL8.0
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?tip angle
(Degree)
Shank length ℓs
(mm)
Torsional Angle
(°)
Diameter tolerance
(mm)
Shank diameter tolerance Coating Details

464.75 €

4 giorni 118°4829~34°h8h6G Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter Dc(mm) 8 Groove Length L(mm) 150 work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper
Tool Material Type Cobalt HSS Overall Length L(mm) 220 Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type TiN With/without Oil Hole Available
shank diameter Ds(mm) 16

Si trova sulla pagina di Punta lunga G con foro per olio, tipo GOHL, il codice articolo è il seguente: GOHL8.0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GOHL8.0.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico