Punta per trapano elettrico lunga DLC, tipo DLCPLSD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DLCPLSD1.1X60
DLCPLSD1.2X105
DLCPLSD1.5X70
DLCPLSD1.7X115
DLCPLSD2.8X100
DLCPLSD3.0X150
DLCPLSD3.5X112
DLCPLSD4.2X175
DLCPLSD4.3X126
DLCPLSD4.3X185
DLCPLSD5.0X132
DLCPLSD5.8X139
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

15.34 €

1 6 giorni 1.13760

18.11 €

1 6 giorni 1.265105

33.83 €

1 6 giorni 1.54570

20.76 €

1 6 giorni 1.775115

22.10 €

1 6 giorni 2.866100

24.97 €

1 6 giorni 3100150

23.42 €

1 6 giorni 3.573112

33.91 €

1 6 giorni 4.2120175

30.81 €

1 6 giorni 4.382126

38.20 €

1 6 giorni 4.3125185

32.91 €

1 6 giorni 587132

43.95 €

1 6 giorni 5.891139

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame Tool Material Type Acciaio rapido Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type DLC With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 40 Diameter tolerance(mm) h8
Coating Details DLC Coating

Supporto tecnico