Punta a gradini in cobalto per acciaio inox SNOS (Codici componente)

Punta a gradini in cobalto per acciaio inox SNOS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A cobalt drill with a shank easily used with three-claw chuck such as those of electric drills and drilling machines.
· The three V-grooves on the shank circumference are for slip prevention.
· Comes with a protection ring.

(i)Nota

  • There are restrictions on drill diameters and work materials for hand-drilling using an electric drill.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNOS11.5-8
SNOS12.5-8
SNOS13.5-8
SNOS14-2
SNOS14.5-2
SNOS19.5-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Shank length ℓs
(mm)

46.11 €

1 8 giorni 11.5651209.535

53.13 €

1 8 giorni 12.5651209.535

59.14 €

1 Disponibile 8 giorni 13.5651209.530

66.28 €

1 Disponibile 8 giorni 147413412.6540

70.16 €

1 Disponibile 8 giorni 14.57413412.6540

116.74 €

1 8 giorni 19.57413412.6540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Cobalto HSS Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 38°~40° Diameter tolerance(mm) h8

Supporto tecnico