Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GSXVLSLT3030-2.5D |
GSXVLSLT3040-2.5D |
GSXVLSLT3050-2.5D |
GSXVLSLT3060-2.5D |
GSXVLSLT3070-2.5D |
GSXVLSLT3080-2.5D |
GSXVLSLT3090-2.5D |
GSXVLSLT3100-2.5D |
GSXVLSLT3120-2.5D |
GSXVLSLT3160-2.5D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Outer Diameter Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 7.5 | 6 | 45 | 0~-0.0.15 | |
69.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 10 | 6 | 45 | 0~-0.0.2 | |
77.17 € | 1 | 6 giorni | 5 | 12.5 | 6 | 50 | 0~-0.0.2 | ||
86.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 15 | 6 | 50 | 0~-0.0.2 | |
102.94 € | 1 | 6 giorni | 7 | 17.5 | 8 | 60 | 0~-0.0.2 | ||
104.48 € | 1 | 6 giorni | 8 | 20 | 8 | 60 | 0~-0.0.2 | ||
98.33 € | 1 | 6 giorni | 9 | 22.5 | 10 | 70 | 0~-0.0.2 | ||
93.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 10 | 70 | 0~-0.0.2 | ||
116.33 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 12 | 75 | 0~-0.0.2 | ||
249.54 € | 1 | 6 giorni | 16 | 40 | 16 | 90 | 0~-0.0.3 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Alta torsione |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Machining Application | Scanalatura | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Puntale variabile | Coating Details | GSXⅡ | Shank diameter tolerance | h6 |
Torsion Angle details(°) | 49~51 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali