• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa GSX MILL VL 4D per Ti/SUS GSXVL4T-4D

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GSXVL4100T-4D

Codice componente
GSXVL4100T-4D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shank diameter tolerance Torsion Angle details
(°)
Outer Diameter Tolerance

162.21 €

4 giorni h644~460~-0.020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 10 work material Stainless Steel / Titanium Blade length (ℓ)(mm) 40
Number of flutes(sheet) 4 Type Long-Neck Square Coating For General Steels (AlCrN, etc.)
Shank diameter (d)(mm) 10 Overall Length (L)(mm) 90 Machining Application Side / Groove
Blade tip shape Sharp Edge Torsion Angle (θ) Variable lead Coating Details GSXⅡ

Si trova sulla pagina di Fresa GSX MILL VL 4D per Ti/SUS GSXVL4T-4D, il codice articolo è il seguente: GSXVL4100T-4D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GSXVL4100T-4D.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico