Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length under neck ℓ2 (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 4.5 | 6 | 60 | 15 | 2.9 | |
107.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 6 | 60 | 20 | 3.8 | |
114.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 7.5 | 6 | 60 | 25 | 4.8 | |
133.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 9 | 6 | 60 | 30 | 5.8 | |
155.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 10.5 | 6 | 80 | - | - | |
155.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 12 | 8 | 80 | 40 | 7.7 | |
146.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 13.5 | 8 | 90 | - | - | |
146.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 10 | 100 | 50 | 9.7 | |
198.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 16.5 | 10 | 110 | - | - | |
198.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 18 | 12 | 110 | 60 | 11.7 | |
226.15 € | 1 | 6 giorni | 13 | 19.5 | 12 | 120 | - | - | ||
424.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 24 | 16 | 140 | 80 | 15.5 | |
577.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 17 | 25.5 | 16 | 150 | - | - | |
617.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 30 | 20 | 160 | 100 | 19.5 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Machining Application | Laterale | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Puntale variabile | Coating Details | GSXⅡ | Shank diameter tolerance | h6 |
Torsion Angle details(°) | 38~43 | Outer Diameter Tolerance | 0.015~0 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length under neck ℓ2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali