Fresa GSX MILL VL per sgrossatura VL 2.5D GSXVLRE4-2.5D

Fresa GSX MILL VL per sgrossatura VL 2.5D GSXVLRE4-2.5D
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Unequal division and unequal lead increase fracture resistance in high-speed and high-efficiency processing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GSXVLRE4120-2.5D

Codice componente
GSXVLRE4120-2.5D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

167.06 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 12 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Grafite Blade length (ℓ)(mm) 30
Number of flutes(sheet) 4 Type Sgrossatura Coating Per acciai generici
Shank diameter (d)(mm) 12 Overall Length (L)(mm) 75 Machining Application Laterale / Scanalatura
Blade tip shape Piano C Torsion Angle (θ) Puntale variabile Coating Details GSXⅡ
Shank diameter tolerance h6 Torsion Angle details(°) 29 to 31 Chamfer C(mm) 0.6

Si trova sulla pagina di Fresa GSX MILL VL per sgrossatura VL 2.5D GSXVLRE4-2.5D, il codice articolo è il seguente: GSXVLRE4120-2.5D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GSXVLRE4120-2.5D.

Supporto tecnico