Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter D1 | Outer Diameter Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.97 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.2 | 4.5 | 60 | 6 | 15 | 2.9 | 0~-0.015 | ||
114.97 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.5 | 4.5 | 60 | 6 | 15 | 2.9 | 0~-0.015 | ||
120.98 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.2 | 6 | 60 | 6 | 20 | 3.8 | 0~-0.020 | ||
120.98 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 20 | 3.8 | 0~-0.020 | ||
128.71 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.2 | 7.5 | 60 | 6 | 25 | 4.8 | 0~-0.020 | ||
103.39 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.5 | 7.5 | 60 | 6 | 25 | 4.8 | 0~-0.020 | ||
98.33 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.3 | 9 | 60 | 6 | 30 | 5.8 | 0~-0.020 | ||
98.33 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.5 | 9 | 60 | 6 | 30 | 5.8 | 0~-0.020 | ||
98.33 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1 | 9 | 60 | 6 | 30 | 5.8 | 0~-0.020 | ||
116.93 € | 1 | 6 giorni | 7 | 0.3 | 10.5 | 80 | 6 | - | - | 0~-0.020 | ||
116.93 € | 1 | 6 giorni | 7 | 0.5 | 10.5 | 80 | 6 | - | - | 0~-0.020 | ||
116.93 € | 1 | 6 giorni | 7 | 1 | 10.5 | 80 | 6 | - | - | 0~-0.020 | ||
116.93 € | 1 | 6 giorni | 8 | 0.3 | 12 | 80 | 8 | 40 | 7.7 | 0~-0.020 | ||
116.93 € | 1 | 6 giorni | 8 | 0.5 | 12 | 80 | 8 | 40 | 7.7 | 0~-0.020 | ||
116.93 € | 1 | 6 giorni | 8 | 1 | 12 | 80 | 8 | 40 | 7.7 | 0~-0.020 | ||
151.73 € | 1 | 6 giorni | 9 | 0.3 | 13.5 | 90 | 8 | - | - | 0~-0.020 | ||
151.73 € | 1 | 6 giorni | 9 | 0.5 | 13.5 | 90 | 8 | - | - | 0~-0.020 | ||
151.73 € | 1 | 6 giorni | 9 | 1 | 13.5 | 90 | 8 | - | - | 0~-0.020 | ||
151.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.3 | 15 | 100 | 10 | 50 | 9.7 | 0~-0.020 | ||
151.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.5 | 15 | 100 | 10 | 50 | 9.7 | 0~-0.020 | ||
151.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1 | 15 | 100 | 10 | 50 | 9.7 | 0~-0.020 | ||
151.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 15 | 100 | 10 | 50 | 9.7 | 0~-0.020 | ||
205.14 € | 1 | 6 giorni | 11 | 0.3 | 16.5 | 110 | 10 | - | - | 0~-0.020 | ||
205.14 € | 1 | 6 giorni | 11 | 0.5 | 16.5 | 110 | 10 | - | - | 0~-0.020 | ||
205.14 € | 1 | 6 giorni | 11 | 1 | 16.5 | 110 | 10 | - | - | 0~-0.020 | ||
205.14 € | 1 | 6 giorni | 11 | 2 | 16.5 | 110 | 10 | - | - | 0~-0.020 | ||
205.14 € | 1 | 6 giorni | 12 | 0.5 | 18 | 110 | 12 | 60 | 11.7 | 0~-0.020 | ||
205.14 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1 | 18 | 110 | 12 | 60 | 11.7 | 0~-0.020 | ||
205.14 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2 | 18 | 110 | 12 | 60 | 11.7 | 0~-0.020 | ||
205.14 € | 1 | 6 giorni | 12 | 3 | 18 | 110 | 12 | 60 | 11.7 | 0~-0.020 | ||
282.55 € | 1 | 6 giorni | 13 | 0.5 | 19.5 | 120 | 12 | - | - | 0~-0.030 | ||
282.55 € | 1 | 6 giorni | 13 | 1 | 19.5 | 120 | 12 | - | - | 0~-0.030 | ||
282.55 € | 1 | 6 giorni | 13 | 2 | 19.5 | 120 | 12 | - | - | 0~-0.030 | ||
282.55 € | 1 | 6 giorni | 13 | 3 | 19.5 | 120 | 12 | - | - | 0~-0.030 | ||
368.96 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1 | 24 | 140 | 16 | 80 | 15.5 | 0~-0.030 | ||
368.96 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2 | 24 | 140 | 16 | 80 | 15.5 | 0~-0.030 | ||
368.96 € | 1 | 6 giorni | 16 | 3 | 24 | 140 | 16 | 80 | 15.5 | 0~-0.030 | ||
503.38 € | 1 | 6 giorni | 17 | 1 | 25.5 | 150 | 16 | - | - | 0~-0.030 | ||
503.38 € | 1 | 6 giorni | 17 | 2 | 25.5 | 150 | 16 | - | - | 0~-0.030 | ||
503.38 € | 1 | 6 giorni | 17 | 3 | 25.5 | 150 | 16 | - | - | 0~-0.030 | ||
536.99 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1 | 30 | 160 | 20 | 100 | 19.5 | 0~-0.030 | ||
536.99 € | 1 | 6 giorni | 20 | 2 | 30 | 160 | 20 | 100 | 19.5 | 0~-0.030 | ||
536.99 € | 1 | 6 giorni | 20 | 3 | 30 | 160 | 20 | 100 | 19.5 | 0~-0.030 |
Loading...
work material | Acciaio inox / Titanio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Raggio |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Torsion Angle (θ) | Altro | Torsion Angle details(°) | 43/48 |
Shank diameter tolerance | h6 | Corner Radius Allowable Difference | +0.02~-0.01 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck diameter D1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali