Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GSXB20100 |
GSXB20150 |
GSXB20250 |
GSXB20300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | Neck half-angle α (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 60 | 2 | 15 | |
54.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4.5 | 60 | 3 | 15 | |
61.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 7.5 | 80 | 5 | 15 | |
73.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 9 | 80 | 6 | - |
Loading...
Type | Sfera | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Torsional Angle(°) | 30 |
Shank diameter tolerance(mm) | h5 | Outer Diameter Tolerance(mm) | 0~-0.030 | Drill radius R allowance(mm) | ±0.01 |
Coating Details | GSXⅡ |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
O.D. Dc(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali