Fresa a testa sferica a 2 tagli, al carburo, in miniatura, 2MNER

Fresa a testa sferica a 2 tagli, al carburo, in miniatura, 2MNER
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Carbide solid type small diameter ball end mill.
· Ideal for rounding and micro processing of precision molds and parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2MNER0.05
2MNER0.1
2MNER0.2
2MNER0.3
2MNER0.4
2MNER0.5
2MNER0.6
2MNER0.7
2MNER0.8
2MNER0.9
2MNER0.15
2MNER0.25
2MNER0.35
2MNER0.45
2MNER0.55
2MNER0.65
2MNER0.75
2MNER0.85
2MNER0.95
2MNER1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

126.51 €

1 Disponibile 6 giorni 0.050.230.1

128.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0.10.430.2

90.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.2130.4

84.13 €

1 Disponibile 6 giorni 0.3230.6

79.80 €

1 Disponibile 6 giorni 0.42.530.8

69.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5341

69.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.6341.2

69.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7341.4

69.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8541.6

69.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.9541.8

90.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.15130.3

84.13 €

1 Disponibile 6 giorni 0.25130.5

79.80 €

1 Disponibile 6 giorni 0.35230.7

74.45 €

1 Disponibile 6 giorni 0.452.530.9

69.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.55341.1

69.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.65341.3

77.75 €

1 Disponibile 6 giorni 0.75541.5

69.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.85541.7

69.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.95541.9

69.65 €

1 Disponibile 6 giorni 1542

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Overall Length (L)(mm) 40 Torsional Angle(°) 30

Supporto tecnico